EV210B Complete solenoid valve NC G 1/4 BB024DS

Соленоиден вентил, EV210B, Функция: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h

032U758419

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Kv стойност [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]19.580 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]284.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаB
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]24 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]24 V
Име на програма за частиEV210B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] 50Hz14.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz12.0 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]34.5 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Макс. тестово налягане [bar]50.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]725.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCEDNVGL-CG-0339
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]1/8 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]3.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаBY
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV210B 3
Флуидна група1
ФункцияNC
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.521 Kilogram
Нето тегло0.486 Kilogram
Volume0.87 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428460002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm