Solenoid valve, EV220X

Соленоиден вентил, EV220X, G, 1, 11 m³/h, EPDM

032U7192

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220X 25B G 1E EC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP dossier product nameEV220X
Брой начини2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220X
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
ЗадвижкаX
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220X 25B G 1E UN000
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Посока на потокЕднопоточен
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1 in
Размер на задвижкаNo system
Размер на щуцер [mm]25.00 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220X 25
ФункцияExternal control

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.43 Kilogram
Нето тегло1.368 Kilogram
Volume1.227 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423062492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm