EV250B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

Соленоиден вентил, EV250B, Функция: НО, G, 1/2, 4 m³/h

032U536322

Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Помощно повдигане, Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000 BB115AS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаEV250B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна средаВода при макс. 60°C/140 °F
ЗадвижкаB
Захранващо напрежение [V] AC115 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]115 V
Име на програма за частиEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV250B 12BD G 12F NO000 BB115A
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz11.0 W
Характеристика
Стойност
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементDZR месинг
Материал на тялотоDZR месинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCEDNVGL-CG-0339EACUL
Околна температура макс. [°C]60 °C
Околна температура макс. [°F]140 °F
Пред. време за затваряне, вода [мс]100 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]100 ms
Препоръки за топлоносителяTechnical & Soft Water
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаПомощно повдигане
размер на дюзи [инч]1/2 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]12.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаBB
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV250B 12
Флуидна група1
ФункцияНО
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.867 Kilogram
Нето тегло0.82 Kilogram
Volume0.937 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428046220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm