EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Соленоиден вентил, EV250B, Функция: НО, G, 1/2, 4 m³/h

032U5353

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Одобрение: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Помощно повдигане, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV250B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна средаWater at max. 60°C/140 °F
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV250B 12BD G 12F NO000
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементDZR месинг
Материал на тялотоDZR месинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеDNVGL-CG-0339EACUAUL
Околна температура макс. [°C]60 °C
Околна температура макс. [°F]140 °F
Пред. време за затваряне, вода [мс]100 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]100 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаПомощно повдигане
размер на дюзи [инч]1/2 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]12.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV250B 12
Флуидна група1
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.572 Kilogram
Нето тегло0.534 Kilogram
Volume0.88 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm