Соленоиден вентил, EV250B, Функция: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM
032U5264
Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Помощно повдигане, Брой начини: 2/2
032U5264
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv стойност [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV250B 18BD N 34E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP dossier product name | EV250B NC - solenoid valve |
| UL одобрение | Yes |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV250B |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 140 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 284 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -22 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 0.000 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Леко агресивна среда-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Задвижка | B |
| Име на програма за части | EV250B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | EV250B 18BD N 34E NC000 |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 15.5 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 225 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 15.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 218.0 psig |
| Материал на присъединителния елемент | DZR месинг |
| Материал на тялото | DZR месинг |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Одобрение | DNVEACSINTEFUAULWRAS |
| Околна температура макс. [°C] | 80 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 176 °F |
| Пред. време за затваряне, вода [мс] | 100 ms |
| Пред. време за отваряне, вода [мс] | 150 ms |
| Препоръки за топлоносителя | Technical & Soft Water |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоиден вентил |
| Работа | Помощно повдигане |
| размер на дюзи [инч] | 3/4 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 18.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | NPT |
| Типово обозначение | EV250B 18 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.887 Kilogram |
| Нето тегло | 0.825 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423191468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |