EV250B Solenoid valve NC G 1/2

Соленоиден вентил, EV250B, Функция: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5262

Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Помощно повдигане, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 12BD N 12E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV250B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]140 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]284 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна среда-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV250B 12BD N 12E NC000
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]15.5 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]225 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]218.0 psig
Материал на присъединителния елементDZR месинг
Материал на тялотоDZR месинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеDNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Пред. време за затваряне, вода [мс]100 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]100 ms
Препоръки за топлоносителяTechnical & Soft Water
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаПомощно повдигане
размер на дюзи [инч]1/2 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]12.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV250B 12
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.631 Kilogram
Нето тегло0.577 Kilogram
Volume0.88 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423192243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm