EV310B direct-operated 3/2-way, NC G1/8 brass

Соленоиден вентил, EV310B, Функция: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h

032U4901

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 3/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
Cv стойност [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV310B 2B G 18F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product nameEV310B - solenoid valve
Брой начини3/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV310B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]16.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]232.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV310B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV310B 2B G 18F NC000
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [bar]24.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]348.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]40 °C
Околна температура макс. [°F]104 °F
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/8
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]5/64 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]2.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV310B 2
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.348 Kilogram
Нето тегло0.322 Kilogram
Volume0.283 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423179541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm