EV245B Solenoid valve G3/4, brass without coil

Соленоиден вентил, EV245B, Функция: NC, G, 3/4, 5.5 m³/h

032U3853

Препоръки за топлоносителя: Пара, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Quick selector, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls, Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionValve EV245B 20B G 34T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.970ac843-908d-4339-840d-988ef69aea68
SCIP dossier product nameEV245B - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV245B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]185 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]365 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.100 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]1.450 psi
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV245B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV245B 20B G 34T NC000
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]40 °C
Околна температура макс. [°F]104 °F
Пред. време за затваряне, вода [мс]2000 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]200 ms
Препоръки за топлоносителяПара
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаСерво задвижване (бутало)
размер на дюзи [инч]3/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]20.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV245B 20
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.825 Kilogram
Нето тегло0.778 Kilogram
Volume1.249 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428481649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm