EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Соленоиден вентил, EV225B, Функция: NC, G, 3/4, 5 m³/h

032U380629

Препоръки за топлоносителя: Пара, Одобрение: UL; UR; UA, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Kv стойност [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV225B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]185 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]365 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна среда
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаB
Захранващо напрежение [V] AC220 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]220 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Консумация на енергия [W] 60Hz12.0 W
Характеристика
Стойност
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементDZR месинг
Материал на тялотоDZR месинг
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCEUAULUR
Околна температура макс. [°C]40 °C
Околна температура макс. [°F]104 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяПара
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]3/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]20.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаBQ
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV225B 20
Флуидна група1
ФункцияNC
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.502 Kilogram
Нето тегло1.44 Kilogram
Volume1.295 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428473064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm