Соленоиден вентил, EV225B, Функция: NC, G, 1/2, 3 m³/h
032U380520
Препоръки за топлоносителя: Пара, Одобрение: UL; UR, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380520
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Open |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv стойност [gal/min] | 3.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Kv стойност [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ110BS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dossier product name | EV225B - solenoid valve |
| UL одобрение | Yes |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| вариант бобина | Клип-он |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV225B |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 185 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 365 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 14 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.300 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 4.350 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Леко агресивна среда |
| Електрическа връзка | Многожилен кабел DIN 43650-A |
| Задвижка | B |
| Захранващо напрежение [V] AC | 110 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 120 V |
| Захранващо напрежение 60Hz мин [V] | 110 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | EV225B 15BD G 12T NC000 BQ110B |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 13.5 W |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 10.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 145 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 15.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 217.5 psig |
| Материал на присъединителния елемент | DZR месинг |
| Материал на тялото | DZR месинг |
| Материал на уплътнението | PTFE |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Одобрение | CEULUR |
| Околна температура макс. [°C] | 40 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 104 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Пред. време за затваряне, вода [мс] | 20 ms |
| Пред. време за отваряне, вода [мс] | 20 ms |
| Препоръки за топлоносителя | Пара |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил |
| Работа | Серво задвижване (мембрана) |
| размер на дюзи [инч] | 5/8 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 15.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип бобина | BQ |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV225B 15 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.947 Kilogram |
| Нето тегло | 0.922 Kilogram |
| Volume | 0.879 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |