EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Соленоиден вентил, EV212B, Функция: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h

032U3751

Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV212B 3SS G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV212B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]122 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]12.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]174.046 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
ЗадвижкаB
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV212B 3SS G 14F NC000
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]12.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]174 psig
Макс. тестово налягане [bar]18.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]261.0 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОдобрениеDNVGL-CG-0339
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Препоръки за топлоносителяTechnical & Soft Water
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]1/8 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]3.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV212B 3
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.312 Kilogram
Нето тегло0.296 Kilogram
Volume0.251 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428539371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm