Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Соленоиден вентил, EV210B, Функция: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.700 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]2.700 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]39.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV210B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV210B 6B G 14E NC672
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]2.7 bar
Макс. работно налягане [psig]39 psig
Макс. тестово налягане [bar]16.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]232.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОдобрениеDNVGL-CG-0339
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]1/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]6.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220B 12
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.322 Kilogram
Нето тегло0.29 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm