EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

Соленоиден вентил, EV225B, Функция: NC, NPT, 1, 6 m³/h

032U3694

Препоръки за топлоносителя: Пара, Одобрение: ВКЛЮЧЕН В C UL US, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 25BD N 1T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV225B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]185 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]365 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.700 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]10.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна среда
ЗадвижкаB
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV225B 25BD N 1T NC000
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]24.1 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]350 psig
Макс. тестово налягане [bar]25.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]363.0 psig
Материал на присъединителния елементDZR месинг
Материал на тялотоDZR месинг
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL UScURus recognized
Околна температура макс. [°C]40 °C
Околна температура макс. [°F]104 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяПара
Присъединителен размер [инч]1
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]25.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV225B 25
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.466 Kilogram
Нето тегло1.404 Kilogram
Volume1.227 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423231201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm