EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Соленоиден вентил, EV210B, Функция: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h

032U3654

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3SS G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]30.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]435.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариАгресивна среда
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV210B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV210B 3SS G 14F NC000
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]435 psig
Макс. тестово налягане [bar]45.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]653.0 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]1/8 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]3.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV210B 3
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.296 Kilogram
Нето тегло0.27 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423180066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm