EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Соленоиден вентил, EV210B, Функция: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3651

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 2SS G 14E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]30.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]435.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариАгресивна среда140 °C/3.6 bar low press steam
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV210B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV210B 2SS G 14E NC000
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]435 psig
Макс. тестово налягане [bar]45.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]653.0 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]5/64 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]2.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV210B 2
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.28 Kilogram
Нето тегло0.257 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423180035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm