EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Соленоиден вентил, EV210B, Функция: НО, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.550 m³/h
Material DescriptionEV210B 4.5B G 14E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dossier product nameEV210B brass NO - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]2.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]29.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда140 °C/3.6 bar low press steam
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV210B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV210B 4.5 G 14E NO000
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]507 psig
Макс. тестово налягане [bar]52.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]761.4 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]3/16 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]4.50 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV210B 4.5
Флуидна група1
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.218 Kilogram
Нето тегло0.199 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm