Соленоиден вентил, EV212B, Функция: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h
032U3576
Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Open |
| Cv стойност [gal/min] | 0.175 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV212B |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 122 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 32 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 12.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 174.046 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 0.000 psi |
| Задвижка | B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 508 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. тестово налягане [bar] | 25.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 363.0 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Одобрение | DNVGL-CG-0339 |
| Околна температура макс. [°C] | 50 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 122 °F |
| Препоръки за топлоносителя | Technical & Soft Water |
| Присъединителен размер [инч] | 1/8 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Работа | Директна задвижка |
| размер на дюзи [инч] | 5/64 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 2.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV212B 2 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.32 Kilogram |
| Нето тегло | 0.304 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551236 |