Соленоиден вентил, EV210S, Функция: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h-product-details

Соленоиден вентил, EV210S, Функция: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h

032H8186

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
Cv стойност [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210S
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
ЗадвижкаS
Име на програма за частиEV210S
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Ключ за спецификацияEV210S 3.5B G38F NC000
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]20 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]10 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]10 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]3/8
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]5/32 in
Размер на задвижка9 mm
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]3.50 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV210S 3.5
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.205 Kilogram
Нето тегло0.187 Kilogram
Volume0.113 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm