VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Соленоидна бобина, VPV, 1 m, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 240, Индустриален пакет

061N4133

Материал на тялото: Полимер, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 240, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 100

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаVPV
Група продуктиМагнетвентили
Дължина на кабела [in]39.00 in
Дължина на кабела [m]1.000 m
Електрическа връзкаКабел
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Име на програма за частиEV/PV solenoid valves
Клас на изолациятаB
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
макс. околна температура80 °C
Материал на тялотоПолимер
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEVDE
Продуктови аксесоариНо.
Разход на енергия [W]7.0 W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на бибина, макс. [°F]257 °F
Температура на намотка, макс [°C]125 °C
Типово обозначениеVPV-MOAJ502C1
Цвят на проводникСин
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.141 Kilogram
Нето тегло0.134 Kilogram
Volume0.167 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm