Соленоидна бобина, HPV, 0.3 m, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 240, Индустриален пакет
061N4121
Материал на тялото: Полимер, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 240
061N4121
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| бобина | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | HPV |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Дължина на кабела [in] | 11.00 in |
| Дължина на кабела [m] | 0.300 m |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
| Име на програма за части | EV/PV solenoid valves |
| Клас на изолацията | 105 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| макс. околна температура | 80 °C |
| Материал на тялото | Полимер |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | UL |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Разход на енергия [W] | 7.0 W |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на бибина, макс. [°F] | 257 °F |
| Температура на намотка, макс [°C] | 125 °C |
| Типово обозначение | HPV-MOAJ900B1 |
| Цвят на проводник | Черен |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.129 Kilogram |
| Нето тегло | 0.129 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428268554 |