Solenoid coil type BV

Соленоидна бобина, BV230A, Кабел, 1.5 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Мултипак

018Z6128

Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBV230A
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]60.00 in
Дължина на кабела [m]1.500 m
Електрическа връзкаКабел
Електрическа връзка стандартATEX 94/9/EF ЗОНА 2
Електрически конектор3 жилен кабел
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаКабел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеATEX - Кат. 3 - Зона 2LLC CDC TYSK
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]3 x 0.75 mm2
ПодатливостEN 60079-0EN 60079-7
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка13.5 mm
Разход на енергия [W]11.0 W
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBV230A
ЦвятЧерен
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.442 Kilogram
Нето тегло0.385 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.993 Liter
EAN/UPC5715162718094