Соленоидна бобина, BV240A, Кабел, 1 m, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Мултипак
018Z6123
Соленоидна бобина, Вид на продукта: BV240A, Захранващо напрежение [V] AC: 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Дължина на кабела [m]: 1, накрайници на бобина: Кабел, Размер на задвижка: 13.5 mm
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: BV, BV, BV
018Z6123
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ATEX текст за продажби | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BV240A |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 40.00 in |
| Дължина на кабела [m] | 1.000 m |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Електрическа връзка стандарт | ATEX 94/9/EF ЗОНА 2 |
| Електрически конектор | 3 жилен кабел |
| Захранващо напрежение [V] AC | 240 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | Кабел |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ATEX - Кат. 3 - Зона 2LLC CDC TYSK |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Повърхност на проводник [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Податливост | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Разход на енергия [W] | 11.0 W |
| стягане на бобина | Притискащ винт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BV240A |
| Цвят | Черен |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.38 Kilogram |
| Нето тегло | 0.341 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |