Соленоидна бобина, BL024D, Кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, Мултипак
018Z0291
Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
018Z0291
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | ESIC ASS`Y 4-20 MA WITH COIL |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BL024D |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 78.74 in |
| Дължина на кабела [m] | 2.000 m |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | EV260B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Консумация на енергия [W] DC | 23.0 W |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | Кабел |
| Обслужваем | Но. |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Степен на защита Nema (~) | 4 |
| стягане на бобина | Гайка и закопчалка |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BL024D |
| Цвят | Син |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.782 Kilogram |
| Нето тегло | 0.757 Kilogram |
| Volume | 1.688 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423030132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |