Соленоидна бобина, BC024D, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, Мултипак
042N7453
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
042N7453
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
| Material Description | COIL 24V DC 10W DIN SPADE + PACK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BC024D |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
| Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Консумация на енергия [W] DC | 10.5 W |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
| Номер на резервна част | 042N7453 |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACUA |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 97 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| стягане на бобина | Гайка и закопчалка |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BC024D |
| Цвят | Син |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.254 Kilogram |
| Нето тегло | 0.234 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702423030415 |