Соленоидна бобина, BD230A, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Индустриален пакет-product-details

Соленоидна бобина, BD230A, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Индустриален пакет

042N8591

Соленоидна бобина, Вид на продукта: BD230A, Захранващо напрежение [V] AC: 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00, накрайници на бобина: DIN многожилен кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCOIL 230V 50HZ 15W WITH PLUG+PACKING
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBD230A
Включени частиГайкаЗакопчалка
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]104 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Име на програма за частиEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz13.5 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]28.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Номер на резервна част042N7591
ОбслужваемНо.
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаГайка и закопчалка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBD230A
ЦвятСин
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.181 Kilogram
Нето тегло0.169 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.118 Liter
EAN/UPC5702424593711