Соленоидна бобина, BA220B, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, Индустриален пакет
042N8523
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
042N8523
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
| Material Description | Coil BA220B 220V 60Hz I/P 50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | BA220B |
| Включени части | ГайкаЗакопчалка |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
| Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] AC | 220 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 220 V |
| Идентичен продукт | 042N7523 |
| Име на програма за части | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 11.0 W |
| Консумация на енергия 60Hz [VA] | 21.0 VA |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
| Обслужваем | Но. |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 97 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
| Стандартен дизайн на бобина | VDE 0580 |
| стягане на бобина | Гайка и закопчалка |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BA220B |
| Цвят | Син |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.162 Kilogram |
| Нето тегло | 0.152 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.24 Liter |
| EAN/UPC | 5702423029174 |