BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Соленоидна бобина, BB230C, DIN многожилен кабел, Индустриален пакет

042N8432

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBB230C
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V]220 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]220 V
Идентичен продукт042N7432
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz16.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz14.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]31.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]24.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Номер на резервна част042N7432
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаГайка и закопчалка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBB230C
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.266 Kilogram
Нето тегло0.256 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700