Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Соленоидна бобина, AZ012DS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 12, Мултипак

042N7616

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 12, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAZ012DS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Захранващо напрежение толеранс [%] [макс]6 % RH
Захранващо напрежение толеранс [%] [мин]-10 % RH
Име на програма за частиEV220SEV220T
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] DC6.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаUL 429
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAZ012DS
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.126 Kilogram
Нето тегло0.113 Kilogram
Volume0.092 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428971119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm