BA high performance coil

Соленоидна бобина, BA400A, DIN многожилен кабел, Мултипак

042N7504

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCOIL 380/400V 50HZ 9W DIN SPADE + PACK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBA400A
Включени частиГайкаЗакопчалка
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]104 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]400 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V]380 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]440 V
Захранващо напрежение толеранс [%] [макс]6 % RH
Захранващо напрежение толеранс [%] [мин]-15 % RH
Име на програма за частиEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz12.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz13.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]22.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]23.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаГайка и закопчалка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBA400A
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.168 Kilogram
Нето тегло0.155 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702423021895