AM Compact coil

Соленоидна бобина, AP024B, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак

042N4293

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAP024B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]24 V
Захранващо напрежение толеранс [%] [макс]10 % RH
Захранващо напрежение толеранс [%] [мин]-10 % RH
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиEV210AEV220AEV310A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 60Hz5.0 W
Консумация на енергия 60Hz [VA]11.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUAcURus
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAP024B
ЦвятЧерен
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.115 Kilogram
Нето тегло0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm