Соленоидна бобина, AZ024CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
042N4203
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
042N4203
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
| Material Description | Coil AZ024CS 24V 50/60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier product name | EVR 10-22 (NO) |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | MH29671 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AZ024CS |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
| Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 24 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 24 V |
| Име на програма за части | EV220S |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 9.5 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 7.0 W |
| Консумация на енергия 50Hz [VA] | 18.0 VA |
| Консумация на енергия 60Hz [VA] | 14.0 VA |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
| Номер на резервна част | 042N4203 |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | UAcURus |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 97 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
| Податливост | EN 60730-1 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Размер на задвижка | 9 mm |
| стягане на бобина | Клип-он |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | AZ024CS |
| Цвят | Син |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.118 Kilogram |
| Нето тегло | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |