Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Соленоидна бобина, AZ120CS, DIN многожилен кабел, Мултипак

042N4202

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAZ120CS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]115 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]120 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]110 V
Име на програма за частиEV220S
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz8.5 W
Консумация на енергия [W] 60Hz7.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]16.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]14.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеcURus
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAZ120CS
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.122 Kilogram
Нето тегло0.112 Kilogram
Volume0.087 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm