Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Соленоидна бобина, AZ240CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, Мултипак

042N4201

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AZ240CS 230/208-240V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAZ240CS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]208 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]240 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]208 V
Име на програма за частиEV220S
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz8.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz7.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]4.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]14.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Номер на резервна част042N4201
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUAcURus
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAZ240CS
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.12 Kilogram
Нето тегло0.11 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428074551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm