AM Compact coil

Соленоидна бобина, AP240C, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, Мултипак

042N4191

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Препоръчителна замяна: 042N4291

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/6...
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAP240C
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]208 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]240 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]208 V
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиEV210AEV220AEV310A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz7.5 W
Консумация на енергия [W] 60Hz5.5 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]15.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]11.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеcURus
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAP240C
ЦвятБял
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.116 Kilogram
Нето тегло0.106 Kilogram
Volume0.083 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423165926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm