Соленоидна бобина, AP036D, Индустриален пакет-product-details

Соленоидна бобина, AP036D, Индустриален пакет

042N2208

IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаAP036D
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] DC36.00 V
Идентичен продукт042N4159
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид112 pc
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Размер на задвижка9 mm
Разход на енергия [W]7.0 W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеБобина за соленоиден вентил
ЦвятЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.12 Kilogram
Нето тегло0.12 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.138 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424586072