AM Compact coil

Соленоидна бобина, AM024D, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, Мултипак

042N0843

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCOIL 24V DC 9,5W DIN SPADE+ PACK 9-32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAM024D
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Захранващо напрежение толеранс [%] [макс]10 % RH
Захранващо напрежение толеранс [%] [мин]-10 % RH
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиEV210AEV220AEV310A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] DC9.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAM024D
ЦвятЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.12 Kilogram
Нето тегло0.111 Kilogram
Volume0.084 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm