Соленоидна бобина, AM024C, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
042N0842
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
042N0842
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
| Material Description | 24V 50/60HZ 7,5W DIN SPADE+ PACK 9-32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AM024C |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
| Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 24 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 24 V |
| Захранващо напрежение толеранс [%] [макс] | 10 % RH |
| Захранващо напрежение толеранс [%] [мин] | -10 % RH |
| Идентичен продукт | 042N2204 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | EV210AEV220AEV310A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 7.5 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 5.5 W |
| Консумация на енергия 50Hz [VA] | 14.0 VA |
| Консумация на енергия 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Размер на задвижка | 9 mm |
| Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
| Стандартен дизайн на бобина | VDE 0580 |
| стягане на бобина | Притискащ винт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | AM024C |
| Цвят | Черен |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.114 Kilogram |
| Нето тегло | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |