EVRP 10 solenoid valve

Соленоидна бобина, BN024D, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 24, Мултипак

018Z6964

Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoilL24V DC 1 14W W. BOX + PACKING
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBN024D
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm] [Max]11.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаКлемна кутия
Електрически конекторВход за винтов кабел
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Консумация на енергия [W] DC14.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСвързваща кутия
Номер на резервна част018Z6964
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
Повърхност на проводник [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаГайка и закопчалка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBN024D
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.574 Kilogram
Нето тегло0.537 Kilogram
Volume0.552 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm