Соленоидна бобина, BO024C, Кабел, 5 m, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
018Z6595
Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6595
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ATEX текст за продажби | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Coil 24V 50/60HZ 10W + pack ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BO024C |
| Включени части | IP67 комплект уплътнение |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 196.00 in |
| Дължина на кабела [m] | 5.000 m |
| Електрическа връз. коментари | Заземяващ кабел > 4 mm2 |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Електрически конектор | 3 жилен кабел |
| Заземителна връзка | Външна клемаGreen/yellow wire |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 24 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 24 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 10.0 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 10.0 W |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | Кабел |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Повърхност на проводник [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
| Степен на защита Nema (~) | 6 |
| стягане на бобина | Притискащ винт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BO024C |
| Цвят | Черен |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.026 Kilogram |
| Нето тегло | 0.795 Kilogram |
| Volume | 1.986 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |