BO solenoid coil

Соленоидна бобина, BO230C, Кабел, 5 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Мултипак

018Z6592

Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil 230V 50/60HZ 10W + pack ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBO230C
Включени частиIP67 комплект уплътнение
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]196.00 in
Дължина на кабела [m]5.000 m
Електрическа връз. коментариЗаземяващ кабел > 4 mm2
Електрическа връзкаКабел
Електрически конектор3 жилен кабел
Заземителна връзкаВъншна клемаGreen/yellow wire
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]230 V
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz10.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz10.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаКабел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеATEX - Cat. 2 - Zone 1
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]3 x 0.75 mm2
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Степен на защита Nema (~)6
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBO230C
ЦвятЧерен
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.966 Kilogram
Нето тегло0.847 Kilogram
Volume1.962 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423039951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm