BG coil - connection box

Соленоидна бобина, BG012DS, Клемна кутия, null: 12, Индустриален пакет

018F8856

Електрическа връзка: Клемна кутия, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBG012DS
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm] [Max]11.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаКлемна кутия
Електрически конекторВход за винтов кабел
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Идентичен продукт018F6856
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] DC20.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСвързваща кутия
Номер на резервна част018F6856
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSK
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]0.75 - 1.5 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижка13.5 mm
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип бобинаI
Типово обозначениеBG012DS
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.56 Kilogram
Нето тегло0.526 Kilogram
Volume0.93 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm