High performance coil

Соленоидна бобина, BY120CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Мултипак

018F7663

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBY120CS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC110 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]110 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]120 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]110 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz14.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz14.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]27.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]27.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Номер на резервна част018F7663
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUAcURus
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1UL 429
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка13.5 mm
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBY120CS
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.292 Kilogram
Нето тегло0.28 Kilogram
Volume0.272 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428041270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm