Соленоидна бобина, BE110DS, Мултипак-product-details

Соленоидна бобина, BE110DS, Мултипак

018F6980

IP степен на защита от бн. Влияния: IP00, Вид на опаковката: Мултипак
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBE110DS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] DC110.00 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] DC18.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Номер на резервна част018F6980
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSK
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка13.5 mm
Разход на енергия [W]18.0 W
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBE110DS
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.297 Kilogram
Нето тегло0.279 Kilogram
Volume0.228 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm