Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

Соленоидна бобина, BG012DS, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 12, Мултипак

018F6866

Електрическа връзка: Клемна кутия, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCOIL 12V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBG012DS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [m]0.500 m
Електрическа връзкаКлемна кутия
Електрически конекторВход за винтов кабел
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Идентичен продукт018F8856
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Консумация на енергия [W] DC20.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСвързваща кутия
Номер на резервна част018F6856
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип бобинаI
Типово обозначениеBG012DS
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.644 Kilogram
Нето тегло0.564 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.183 Liter
EAN/UPC5702424614379