BN High performance coil

Соленоидна бобина, BN240CS, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 230, Мултипак

018F6821

Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCOIL220/230V50HZ 9,5W CENTRE SCREW+PACK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBN240CS
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm] [Max]11.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаКлемна кутия
Електрически конекторВход за винтов кабел
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V]220 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]240 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz12.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz12.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]23.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]21.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСвързваща кутия
Номер на резервна част018F6821
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]0.75 - 1.5 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBN240CS
ЦвятСин
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.561 Kilogram
Нето тегло0.537 Kilogram
Volume0.424 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428171182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm