Соленоидна бобина, BG220BS, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 220, Мултипак
018F6814
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 220, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
018F6814
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | 5OIL 220V 60HZ 12W WITH BOX + PACKING |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BG220BS |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | Клемна кутия |
| Електрически конектор | Вход за винтов кабел |
| Захранващо напрежение [V] AC | 220 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 220 V |
| Захранващо напрежение толеранс [%] [макс] | 10 % RH |
| Захранващо напрежение толеранс [%] [мин] | -15 % RH |
| Име на програма за части | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 16.0 W |
| Консумация на енергия 60Hz [VA] | 29.0 VA |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | Свързваща кутия |
| Номер на резервна част | 018F6814 |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACUA |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Податливост | EN 60730-1 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
| Стандартен дизайн на бобина | VDE 0580 |
| стягане на бобина | Клип-он |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BG220BS |
| Цвят | Син |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.508 Kilogram |
| Нето тегло | 0.48 Kilogram |
| Volume | 0.543 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |