Соленоидна бобина, BE240CS, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, Мултипак
018F6783
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
018F6783
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Coil BE240CS 208-240V 50/60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier product name | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BE240CS |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 130 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -13 °F |
| Електрическа връзка | Клемна кутия |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 208 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 240 V |
| Захранващо напрежение 50Hz мин [V] | 208 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 240 V |
| Захранващо напрежение 60Hz мин [V] | 208 V |
| Име на програма за части | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 4.0 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 4.0 W |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| Номер на резервна част | 018F6783 |
| Одобрение | CEEACUA |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| стягане на бобина | Клип-он |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BE240CS |
| Употребено за продукт | AKV10, AKVH10 |
| Цвят | Син |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.386 Kilogram |
| Нето тегло | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |