BE Coil - Connection box

Соленоидна бобина, BE230DS, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 230, Мултипак

018F6781

Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCOIL 230V DC AKV WITH BOX+EMB SNAP LOCK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBE230DS
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm] [Max]11.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаКлемна кутия
Електрически конекторВход за винтов кабел
Захранващо напрежение [V] DC230.00 V
Идентичен продукт018F8781
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Консумация на енергия [W] DC18.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСвързваща кутия
Номер на резервна част018F6991
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]0.75 - 1.5 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBE230DS
Употребено за продуктAKV
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.338 Kilogram
Нето тегло0.313 Kilogram
Volume0.304 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm