Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Соленоидна бобина, BE200CS, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 200, Мултипак

018F6733

Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 200, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBE200CS
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm] [Max]11.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаКлемна кутия
Захранващо напрежение [V] AC200 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]200 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]200 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz14.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz12.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]25.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]20.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСвързваща кутия
Номер на резервна част018F6194
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]0.75 - 1.5 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBE200CS
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.334 Kilogram
Нето тегло0.303 Kilogram
Volume0.318 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428023153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm