BE Coil - Connection box

Соленоидна бобина, BE440AS, Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 420 - 440, Мултипак

018F6704

Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 420 - 440, Честота [Hz]: 50 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBE440AS
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm] [Max]11.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаКлемна кутия
Захранващо напрежение [V] AC [макс]440 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]420 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]440 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V]420 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz11.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]20.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСвързваща кутия
Номер на резервна част018F6179
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSK
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]0.75 - 1.5 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBE440AS
ЦвятСин
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.32 Kilogram
Нето тегло0.295 Kilogram
Volume0.318 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428023023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm